Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-14MA33, 027L3717

Stazione valvola, ICF 20-4-14MA33, 25 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L3717

Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-14MA33, 65 Bar
Materiale attaccoAcciaio
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Valvola motorizzata
Modulo 4Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]4 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo codice ICFICF-20-4-25DSXFXM1SXXXXX4EXA
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF 20-4-14MA33
Tipo Modulo 1ICFS 20
Tipo Modulo 2ICFF 20
Tipo Modulo 3ICM 20-A33
Tipo Modulo 4ICFS 20
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.606 Kilogram
Peso netto7.045 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162789957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm