Danfoss logo
 Valve Station ICF 20-6-90

Stazione valvola, ICF 20-6-90, 20 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L3651

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensione attacco porta laterale [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
EquipaggiamentoCappuccio
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Caratteristica
Valore
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Valvola di ritegno
Modulo 5Regulation Valve
Modulo 6Modulo a saldare
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di attacco porta lateraleG
Tipo di prodottoICF 20-6-90
Tipo Modulo 1ICFS 20
Tipo Modulo 2ICFF 20
Tipo Modulo 3ICFE 20
Tipo Modulo 4ICFN 20
Tipo Modulo 5ICFR 20
Tipo Modulo 6ICFW 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.83 Kilogram
Peso netto9.417 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm