Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-4-109D2, 1 in 027L3610

Stazione valvola, ICF 20-4-109D2, 25 mm, Standard di collegamento: EN 10220

027L3610

Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-109D2
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Caratteristica
Valore
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Modulo di sbrinamento
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Valvola arresto/controllo
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]4 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-20-4-25DSXD2EXNXXXXX49AX
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICF 20-4-109D2
Tipo Modulo 1ICFS 20
Tipo Modulo 2ICFD 20C
Tipo Modulo 3ICFE 20
Tipo Modulo 4ICFN 20
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.51 Kilogram
Peso netto13.17 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428537285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm