Danfoss logo
ICF 20-6-2HRB - 027L3412

Stazione valvola, ICF 20-6-2HRB, 25 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11

027L3412

Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2HRB
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Caratteristica
Valore
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Coperchio superiore cieco
Modulo 5Valvola regolazione manuale
Modulo 6Valvola arresto/controllo
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-20-6-25SSXFEEHBXRBNX62XX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 20-6-2HRB
Tipo Modulo 1ICFS 20
Tipo Modulo 2ICFF 20E
Tipo Modulo 3ICFE 20H
Tipo Modulo 4ICFB 20
Tipo Modulo 5ICFR 20B
Tipo Modulo 6ICFN 20
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.388 Kilogram
Peso netto10.822 Kilogram
Volume16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428885614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm