Stazione valvola, ICF 20-4-99, 20 mm, Standard di collegamento: EN 10220
027L3122
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120
027L3122
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICF |
| Approvazione | CEEACTÜVUAUL |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Soluzione di controllo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 20 mm |
| Dimensione attacco porta laterale [in] | 3/8 in |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICF |
| Material Description | Valve Station ICF 20-4-99 |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Modulo 1 | Valvola di arresto |
| Modulo 2 | Filtro |
| Modulo 3 | Elettrovalvola |
| Modulo 4 | Coperchio superiore cieco |
| N. dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Stazione valvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICF |
| Posizione attacco laterale | P2-P3-P5-P6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Quantità porte laterali [pz.] | 4 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Rivestimento superficiale | Zn (TLP) |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo codice ICF | ICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di attacco porta laterale | G |
| Tipo di prodotto | ICF 20-4-99 |
| Tipo Modulo 1 | ICFS 20 |
| Tipo Modulo 2 | ICFF 20 |
| Tipo Modulo 3 | ICFE 20 |
| Tipo Modulo 4 | ICFB 20 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.635 Kilogram |
| Peso netto | 6.156 Kilogram |
| Volume | 22.932 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428239769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |