Danfoss logo
Stazione valvola, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Standard di collegamento: ANSI B 16.11-product-details

Stazione valvola, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Standard di collegamento: ANSI B 16.11

027L0050

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: Tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio ICF
Caratteristica
Valore
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Coperchio superiore cieco
Modulo 2Modulo di sbrinamento
Nome prodottoStazione valvola
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoANSI B 16.11
Tipo di attaccoTasca
Tipo di prodottoICF 20-2-125LB
Tipo Modulo 1ICFB 20
Tipo Modulo 2ICFD 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.14 Kilogram
Peso netto2.58 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm