Danfoss logo
Stazione valvola, ICF 20-2-125LF, NeoCharge, 20 mm, Standard di collegamento: ANSI B 16.11-product-details

Stazione valvola, ICF 20-2-125LF, NeoCharge, 20 mm, Standard di collegamento: ANSI B 16.11

027L0048

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: Tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Temperatura al sensore [°C]: -45 - 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-49 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneA vie parallele
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-45 °C
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LF
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Electronic expansion valve
Modulo 2Coperchio superiore cieco
Nome prodottoStazione valvola
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R507AR717R744
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoANSI B 16.11
TipoNeoCharge
Tipo di attaccoTasca
Tipo di prodottoICF 20-2-125LF
Tipo Modulo 1ICFL 20F
Tipo Modulo 2ICFB 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.93 Kilogram
Peso netto2.51 Kilogram
Volume4.425 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255267072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm