Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Stazione valvola, ICF 15 EVRAT, 15 mm

027L4517

Dimensione attacco [mm]: 15, Tipo di attacco: Flangia, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 42, Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 105

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoFlangeAccessori ICF
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]221 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]15 mm
Dimensioni attacco [in]1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
Housing material (EF001596)Steel
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionICF 15 EVRAT CON FLANGE DA ½”
Material quality (EF001257)Other
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]42.0 bar
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [psig]610 psig
Modulo 2Filtro
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Apertura manuale
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Rivestimento superficialeZn (TLP)
Standard di collegamentoNA
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo codice ICFICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
Tipo di attaccoFlangia
Tipo di prodottoICF 15 EVRAT
Tipo Modulo 2ICFF 15
Tipo Modulo 3ICFE 20
Tipo Modulo 4ICF 14
UL markYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.683 Kilogram
Peso netto3.335 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428884143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm