Parte di ricambio, ICF SS 20 - 40, Nipplo SS
027L4810
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ICF SS 20 - 40, Identificazione modello: Nipplo SS
027L4810
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 - 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | ICF spare parts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Nipplo SS |
| Material Description | Nipple for sideconnection, G3/8"-1/2" |
| Nome prodotto | Raccordo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Per porte laterali |
| Utilizzato per prodotto | ICF SS 20 - 40 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.114 Kilogram |
| Peso netto | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |