Bobina valvola di espansione elettrica, ETS 8M
034G8300
null: 12, Connettore elettrico: JST XHP-5, Lunghezza del cavo [m]: 2
034G8300
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
| Approvazione | cURus |
| Campo corrente [A] | 0.26 A |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento | B |
| Connettore elettrico | JST XHP-5 |
| Consumo energetico [W] | 4.1 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 78.70 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 2.000 m |
| Material Description | ETS 8M Coil for EEV 2.0m 5pin |
| Nome parti singole | ETS 8M |
| Nome prodotto | Bobina valvola di espansione elettrica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Resistenza bobina [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tipo di prodotto | ETS 8M |
| Tipo motore | Uni-polar |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | ETS 8M |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.193 Kilogram |
| Peso netto | 0.158 Kilogram |
| Volume | 0.852 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595272 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |