Danfoss logo
ETS 6 coil

Bobina valvola di espansione elettrica, ETS 6

034G5140

null: 12, Utilizzato per prodotto: ETS 6, Connettore elettrico: JST XHP-5, Lunghezza del cavo [m]: 1.5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
ApprovazioneCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
Campo corrente [A]0.26 A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamentoE
Classe ULUL CLASS 105 (A)
Connettore elettricoJST XHP-5
Consumo energetico [W]3.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP66
Gruppo prodottiValvole di espansione
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
Lunghezza cavo [in]59.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.500 m
Lunghezza tubo di protezione [mm]1300.0 mm
Material DescriptionETS 6 Coil for ElecExpValve
N. dossier SCIPf5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Nome parti singoleETS 6
Nome prodottoBobina valvola di espansione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPElectric control valve coil(8)
Prodotto identico034G5145
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Regolatori Danfoss compatibiliEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Resistenza bobina [Ohm]46.0 Ohm
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tipo di prodottoETS 6
UL markYes
Utilizzato per prodottoETS 6

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.162 Kilogram
Peso netto0.11 Kilogram
Volume0.583 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428825139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm