Danfoss logo
WEB034G1526

Bobina valvola di espansione elettrica, ETS 5M

034G3876

null: 12, Utilizzato per prodotto: ETS 5M, Lunghezza del cavo [m]: 0.1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
Campo corrente [A]0.24 A
Classe di isolamentoB
Connettore elettricoMolex 39013063
Consumo energetico [W]2.8 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiValvole di espansione
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]3.94 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza del cavo [m]0.100 m
Lunghezza tubo di protezione [mm]60.0 mm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil0.1m 6Pin Mole I/40
Nome parti singoleETS 5METS 5T
Nome prodottoBobina valvola di espansione elettrica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Resistenza bobina [Ohm]50.0 Ohm
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tipo di prodottoETS 5M
Tipo motoreUni-polar
Utilizzato per prodottoETS 5METS 5T

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.064 Kilogram
Peso netto0.041 Kilogram
Volume0.59 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255188308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm