Bobina valvola di espansione elettrica, ETS 5M
034G3875
Tipo motore: Bipolare, null: 12, Utilizzato per prodotto: ETS 5M, Lunghezza del cavo [m]: 2.7
034G3875
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electric valve accessories |
| Campo corrente [A] | 0.24 A |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento | B |
| Connettore elettrico | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Consumo energetico [W] | 2.8 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 106.30 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 2.700 m |
| Lunghezza tubo di protezione [mm] | 2500.0 mm |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 2.7m 4Pin M/20 |
| Nome parti singole | ETS 5METS 5T |
| Nome prodotto | Bobina valvola di espansione elettrica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Regolatori Danfoss compatibili | EKE100 |
| Resistenza bobina [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tipo di prodotto | ETS 5M |
| Tipo motore | Bipolare |
| Utilizzato per prodotto | ETS 5METS 5T |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.139 Kilogram |
| Peso netto | 0.117 Kilogram |
| Volume | 0.501 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255127246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |