Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Bobina valvola di espansione elettrica, ETS 5M

034G3853

null: 12, Utilizzato per prodotto: ETS 5M, Connettore elettrico: JST XHP-5, Lunghezza del cavo [m]: 0.7

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
Campo corrente [A]0.24 A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamentoB
Connettore elettricoJST XHP-5
Consumo energetico [W]2.8 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiValvole di espansione
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]27.55 in
Lunghezza del cavo [m]0.700 m
Lunghezza tubo di protezione [mm]630.0 mm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 0.7m 5Pin M/20
Nome parti singoleETS 5METS 5T
Nome prodottoBobina valvola di espansione elettrica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Resistenza bobina [Ohm]50.0 Ohm
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tipo di prodottoETS 5M
Tipo motoreUni-polar
Utilizzato per prodottoETS 5METS 5T

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.086 Kilogram
Peso netto0.059 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162951675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm