Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Valvola di regolazione elettrica, CCMT 16

027H8241

Refrigerante(i): R744; R134a, Valore kv [m³/h]: 1.6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Tipo di attacco: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 44

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
ApprovazioneUAcURus
Campo di impostazione press. diff. [bar]90.00 bar
Campo di impostazione press. diff. [psi]1305.0 psi
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione elettrica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco a brasare [in]1 1/8 in
Dimensione attacco a saldare [in]1 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileElectric valve spare parts
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
N. dossier SCIP1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Nome prodottoValvola di regolazione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPCCMT
OPD max. [bar]90.0 bar
OPD max. [psig]1305 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo44 pz
Refrigerante(i)R134aR744
Refrigeranti certificati ULR134aR744
Standard di collegamentoEN10220
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoCCMT 16
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]1.882 gal/min
Valore kv [m³/h]1.600 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.318 Kilogram
Peso netto2.558 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm