Valvola di regolazione elettrica, CCMT 30
027H8233
Refrigerante(i): R744; R134a; R1234yf, Valore kv [m³/h]: 3, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Tipo di attacco: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
027H8233
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electric valve accessories |
| Approvazione | UAcURus |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] | 90.00 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] | 1305.0 psi |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco a brasare [in] | 1 1/8 in |
| Dimensione attacco a saldare [in] | 1 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Ispezionabile | Electric valve spare parts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | CCMT 30 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| N. dossier SCIP | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Nome prodotto | Valvola di regolazione elettrica |
| Nome prodotto dossier SCIP | CCMT |
| OPD max. [bar] | 90.0 bar |
| OPD max. [psig] | 1305 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR134aR744 |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR744 |
| Standard di collegamento | EN10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo di attacco | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | CCMT 30 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 3.480 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 3.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.956 Kilogram |
| Peso netto | 2.24 Kilogram |
| Volume | 7.383 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |