Danfoss logo
CCMT - WEB027H7231

Valvola di regolazione elettrica, CCMT 42

027H7234

Refrigerante(i): R744; R410A; R134a, Valore kv [m³/h]: 4.2, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Tipo di attacco: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
ApprovazioneUAcURus
Campo di impostazione press. diff. [bar]90.00 bar
Campo di impostazione press. diff. [psi]1305.0 psi
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione elettrica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco a brasare [in]1 1/8 in
Dimensione attacco a saldare [in]1 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabileElectric valve spare parts
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCCMT 42, CO2 Valve
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
N. dossier SCIP1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Nome prodottoValvola di regolazione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPCCMT
OPD max. [bar]90.0 bar
OPD max. [psig]1305 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR410AR744
Refrigeranti certificati ULR134aR744
Standard di collegamentoEN10220
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoCCMT 42
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]4.872 gal/min
Valore kv [m³/h]4.200 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.02 Kilogram
Peso netto2.134 Kilogram
Volume7.883 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428921800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm