Danfoss logo
CCMT 2 - CCMT 8

Valvola di regolazione elettrica, CCMT 8

027H7202

Refrigerante(i): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valore kv [m³/h]: 0.928, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Tipo di attacco: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
ApprovazioneUAUL
Campo di impostazione press. diff. [bar]90.00 bar
Campo di impostazione press. diff. [psi]1305.0 psi
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione elettrica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco a brasare [in]5/8 in
Dimensione attacco a saldare [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
IspezionabileElectric valve spare parts
Material DescriptionCCMT 8, CO2 Valve
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
N. dossier SCIP1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Nome prodottoValvola di regolazione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPCCMT
OPD max. [bar]90.0 bar
OPD max. [psig]1305 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR134aR410AR744
Refrigeranti certificati ULR134aR744
Standard di collegamentoEN10220
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoCCMT 8
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]0.928 gal/min
Valore kv [m³/h]0.928 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.888 Kilogram
Peso netto1.626 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428453356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm