Danfoss logo
ICMTS, high pressure expansion valve

Valvola motorizzata, ICMTS 20B66, Acciaio

027H1093

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 1.6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICADAccessori ICM/ICS/ICLX
ApprovazioneCECRNEACUA
Area di applicazioneImpianti a CO2 transcritici
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione motorizzata per alta pressione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1 in
Dimensione attacco di uscita [mm]25.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1 in
Dimensione attacco ingresso [mm]25.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaDIRETTO
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio ICMTS
Material DescriptionICMTS 20-B66 25 DIN *CO2*
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
Nome parti singoleICMTS
Nome prodottoValvola motorizzata
OPD max. [bar]90.0 bar
OPD max. [psig]1305 psig
Opzione comando manualeTramite impostazione ICADTramite strumento multifunzione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R744
Regolatori Danfoss compatibiliEKC 326A
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tempo aperto/chiuso [s]3 s
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoICMTS 20B66
Valore Cv [gal/min.]1.850 gal/min
Valore kv [m³/h]1.600 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.436 Kilogram
Peso netto2.424 Kilogram
Volume3.473 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428843720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm