Valvola motorizzata, ICMTS 20C, Acciaio
027H1087
Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 4.6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140
027H1087
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICADAccessori ICM/ICS/ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Approvazione | CECRNEACUA |
| Area di applicazione | Impianti a CO2 transcritici |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di espansione motorizzata per alta pressione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 25.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 25.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento valvola | DIRETTO |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICMTS |
| Material Description | ICMTS 20-C 25 DIN |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Nome parti singole | ICMTS |
| Nome prodotto | Valvola motorizzata |
| OPD max. [bar] | 90.0 bar |
| OPD max. [psig] | 1305 psig |
| Opzione comando manuale | Tramite impostazione ICADTramite strumento multifunzione |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Regolatori Danfoss compatibili | EKC 326A |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tempo aperto/chiuso [s] | 3 s |
| Tipo attacco ingresso | A saldare di testa |
| Tipo attacco uscita | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | ICMTS 20C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Valore Cv [gal/min.] | 5.330 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 4.600 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.088 Kilogram |
| Peso netto | 1.962 Kilogram |
| Volume | 3.353 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |