Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7247

Valvola di regolazione elettrica, CCMT 8L

027H7247

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.8, Max. Pressione di esercizio [bar]: 130, Tipo di attacco: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 9

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
ApprovazioneEACUA
Campo di impostazione press. diff. [bar]90.00 bar
Campo di impostazione press. diff. [psi]1305.0 psi
Campo di temperatura [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione elettrica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco a brasare [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Intervallo di temperatura [°C] [Max]55 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-20 °C
IspezionabileElectric valve spare parts
Material DescriptionCCMT 8L valve ODF-ODF 1/2
Max. Pressione di esercizio [bar]130.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]1885 psig
Nome prodottoValvola di regolazione elettrica
OPD max. [bar]90.0 bar
OPD max. [psig]1305 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Refrigerante(i)R744
Refrigeranti certificati ULR744
Standard di collegamentoEN10220
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoCCMT 8L
Valore Cv [gal/min.]0.925 gal/min
Valore kv [m³/h]0.800 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.73 Kilogram
Peso netto0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428679169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm