Valvola di regolazione elettrica, CCMT 5L
027H7245
Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.48, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Tipo di attacco: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 9
027H7245
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electric valve accessories |
| Approvazione | EACUA |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] | 90.00 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] | 1305.0 psi |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco a brasare [in] | 5/8 in |
| Dimensione attacco a saldare [in] | 1/2 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 55 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -20 °C |
| Ispezionabile | Electric valve spare parts |
| Material Description | CCMT 5L valve ODF-ODF 5/8 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Nome prodotto | Valvola di regolazione elettrica |
| OPD max. [bar] | 90.0 bar |
| OPD max. [psig] | 1305 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Refrigeranti certificati UL | R744 |
| Standard di collegamento | EN10220 |
| Tipo di attacco | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | CCMT 5L |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.555 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.480 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.785 Kilogram |
| Peso netto | 0.603 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |