Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7275

Valvola di regolazione elettrica, CCMT 3L

027H7239

Refrigerante(i): R744, Valore kv [m³/h]: 0.26, Max. Pressione di esercizio [bar]: 130, Tipo di attacco: A brasare, ODF, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 9

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
ApprovazioneEACUA
Campo di impostazione press. diff. [bar]90.00 bar
Campo di impostazione press. diff. [psi]1305.0 psi
Campo di temperatura [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di espansione elettrica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco a brasare [in]3/8 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabileElectric valve spare parts
Material DescriptionCCMT 3L Electric reg. valve
Max. Pressione di esercizio [bar]130.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]1885 psig
Nome prodottoValvola di regolazione elettrica
OPD max. [bar]90.0 bar
OPD max. [psig]1305 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Refrigerante(i)R744
Refrigeranti certificati ULR744
Standard di collegamentoEN10220
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoCCMT 3L
Valore Cv [gal/min.]0.301 gal/min
Valore kv [m³/h]0.260 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.74 Kilogram
Peso netto0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428679039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm