Danfoss logo
GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)-product-category

GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)

Le valvole a sfera di intercettazione Danfoss, tipo GBC (90 bar), GBCT (140 bar) sono valvole di intercettazione a comando manuale per sistemi di refrigerazione a CO2, per aprire e chiudere il percorso di flusso interno azionando l'albero della valvola.
Le valvole sono progettate specificamente per garantire la sicurezza intrinseca in caso di arresto, ovvero sono in grado di resistere alle pressioni che si generano normalmente quando il sistema di refrigerazione è spento, ad esempio durante il servizio o in caso di interruzione di corrente imprevista.

La struttura e i materiali della valvola sono progettati e testati specificamente per l'uso con il refrigerante CO2.
Le valvole GBC (90 bar) sono progettate per l'uso in sistemi di refrigerazione CO2. Le valvole GBCT (140 bar) sono approvate per l'uso in sistemi CO2.

Features and benefits

  • GBC (90 bar)
  • GBC 10HS con porta di servizio (90 bar)
  • GBCT (140 bar)