Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Valvola manometro, SNV-ST

148B6607

Tipo attacco ingresso: NPT, Tipo attacco uscita: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACTÜVUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceCr3 / TLP
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di arresto a spillo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/8
Dimensione attacco ingresso [in]3/8
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido1
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Ingresso interno/ esternoParti interne
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Nome prodottoValvola manometro
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo attacco ingressoNPT
Tipo attacco uscitaNPT
Tipo di prodottoSNV-ST
Uscita interna/esternaParti interne
Versione valvolaVersione standard

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.56 Kilogram
Peso netto0.559 Kilogram
Volume0.884 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm