Danfoss logo
SNV Gauge valves

Valvola manometro, SNV-SS

148B6545

Tipo attacco ingresso: G, Tipo attacco uscita: G, Dimensione attacco ingresso [in]: 1/2 A

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SNV
ApprovazioneEACTÜVUA
Campo di temperatura [°F] [Max]392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di arresto a spillo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1/2 A
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 A
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Height (EF000040)67
Ingresso interno/ esternoEsterna
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio SNV
Material DescriptionSNV-SS G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE
Materiale attaccoAcciaio inox
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome prodottoValvola manometro
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoISO 228-1
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo attacco ingressoG
Tipo attacco uscitaG
Tipo di prodottoSNV-SS
Ulteriori informazioniAttacchi manometro
Uscita interna/esternaEsterna
Versione valvolaVersione standard

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.736 Kilogram
Peso netto0.524 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.376 Liter
EAN/UPC5702428975407