Valvola manometro, SNV-SS
148B4581
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: G
148B4581
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori SNV |
| Approvazione | EACTÜVUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di arresto a spillo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1/2 A |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
| Height (EF000040) | 70 |
| Ispezionabile | Parti di ricambio SNV |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza ingresso [in] | 2 in |
| Lunghezza ingresso [mm] | 50 mm |
| Material Description | SNV-SS G1/2-W1/2 L50 65 bar M/06 |
| Materiale attacco | Acciaio inox |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Nome prodotto | Valvola manometro |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Refrigerante(i) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Standard di collegamento | EN 10220ISO 228-1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo attacco ingresso | A saldare di testa |
| Tipo attacco uscita | G |
| Tipo di prodotto | SNV-SS |
| Uscita interna/esterna | Esterna |
| Versione valvola | Derivazione estesa |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.642 Kilogram |
| Peso netto | 0.43 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 2.428 Liter |
| EAN/UPC | 5702428845953 |