Valvola manometro, SNV-ST
148B4574
Tipo attacco ingresso: NPT, Tipo attacco uscita: NPT, Dimensione attacco ingresso [in]: 3/8
148B4574
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACTÜVUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di arresto a spillo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 3/8 |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 3/8 |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingresso interno/ esterno | Esterna |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Material Description | SNV-ST Rc3/8-R3/8 52 bar M/12 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| Nome prodotto | Valvola manometro |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tipo attacco ingresso | NPT |
| Tipo attacco uscita | NPT |
| Tipo di prodotto | SNV-ST |
| Uscita interna/esterna | Parti interne |
| Versione valvola | Versione standard |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.455 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.864 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492065 |