Danfoss logo
SNV - 148B3768, 148B4210, 148B4223

Valvola manometro, SNV-ST

148B3768

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: Cutting ring

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SNV
ApprovazioneEACTÜVUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceCr3 / TLP
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di arresto a spillo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [mm]10.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1/2 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Height (EF000040)67
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio SNV
Lunghezza ingresso [in]4 in
Lunghezza ingresso [mm]100 mm
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 65 bar M/06
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome prodottoValvola manometro
PortataBiflusso
Prodotto identico148B4210
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoDIN 3861DIN 3901EN 10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaCutting ring
Tipo di prodottoSNV-ST
Versione valvolaDerivazione estesa

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.726 Kilogram
Peso netto0.58 Kilogram
Volume2.858 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428179201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm