Danfoss logo
SNV Gauge valves

Valvola manometro, SNV

027X0233

Tipo attacco ingresso: NPT, Dimensioni attacco [in]: 1/4, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionGauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT
Materiale corpoAcciaio
Nome prodottoValvola manometro
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo attacco ingressoNPT
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoSNV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.62 Kilogram
Peso netto0.62 Kilogram
Volume2.612 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428813907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm