Valvola a membrana di chiusura, BML 6
009G0119
Tipo attacco ingresso: ATTACCHI ESTESI A SALDARE, ODF, Tipo attacco uscita: A cartella
009G0119
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori valvole BM/GBC |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACUA |
| Campo di funzionamento [bar] [Max] | 21 bar |
| Campo di funzionamento [bar] [Min] | -1 bar |
| Campo di funzionamento [psig] [Max] | 304 psig |
| Campo di funzionamento [psig] [Min] | -14 psig |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -67 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Volantino |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvole BM/GBC |
| Massima pressione di test [bar] | 36.4 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 528.0 psig |
| Material Description | BML 6 Shut Off Valve M/20 S+F |
| Materiale attacco | OttoneRame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
| N. dossier SCIP | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Valvola a membrana di chiusura |
| Nome prodotto dossier SCIP | BML/BMT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513AR515B |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Tipo attacco ingresso | ATTACCHI ESTESI A SALDARE, ODF |
| Tipo attacco uscita | A cartella |
| Tipo di prodotto | BML 6 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.350 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.296 Kilogram |
| Peso netto | 0.286 Kilogram |
| Volume | 0.704 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |