Danfoss logo
BM valve, with cap

Valvola a membrana di chiusura, BML 6s

009G0108

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Dimensione ingresso [mm]: 6, Dim. uscita [mm]: 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori valvole BM/GBC
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di funzionamento [bar] [Max]21 bar
Campo di funzionamento [bar] [Min]-1 bar
Campo di funzionamento [psig] [Max]304 psig
Campo di funzionamento [psig] [Min]-14 psig
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-67 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]6.00 mm
Dimensione ingresso [mm]6.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoVolantino
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvole BM/GBC
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]36.4 bar
Massima pressione di test [psig]528.0 psig
Material DescriptionBML 6S
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
N. dossier SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoValvola a membrana di chiusura
Nome prodotto dossier SCIPBML/BMT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoBML 6s
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valore kv [m³/h]0.300 m³/h
Valutaz. fonte acc. EN13463-3SÌ

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.272 Kilogram
Peso netto0.23 Kilogram
Volume0.704 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422010968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm