Danfoss logo
Shut-off diaphragm valve, BMT 6

Valvola a membrana di chiusura, BMT 6

009G0105

Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A cartella

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori valvole BM/GBC
ApprovazioneC UL US LISTEDEACUA
Campo di funzionamento [bar] [Max]21 bar
Campo di funzionamento [bar] [Min]-1 bar
Campo di funzionamento [psig] [Max]304 psig
Campo di funzionamento [psig] [Min]-14 psig
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-67 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]1/4 in
DirezioneA tre vie
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoVolantino
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio valvole BM/GBC
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]36.4 bar
Massima pressione di test [psig]528.0 psig
Material DescriptionBMT 6
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
N. dossier SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoValvola a membrana di chiusura
Nome prodotto dossier SCIPBML/BMT
Numero di vie3/2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA cartella
Tipo di prodottoBMT 6
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valore kv [m³/h]0.300 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.28 Kilogram
Peso netto0.27 Kilogram
Volume0.704 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422022268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm