Danfoss logo
CVH, Corpo valvola pilota 3/8 in DIN-product-details

CVH, Corpo valvola pilota 3/8 in DIN

192H3764

Utilizzato per prodotto: CVH, Identificazione modello: Corpo valvola pilota 3/8 in DIN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]10 mm
Dimensioni attacco [in]3/8 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiPilot valve spare parts
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloCorpo valvola pilota 3/8 in DIN
Material DescriptionVALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS
Nome prodottoValve body
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Spec. materialeAcciaio inox
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoSpare part
Utilizzato per prodottoCVH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.344 Kilogram
Peso netto0.336 Kilogram
Volume0.315 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm