Flangia, 15 mm, A saldare di testa
192H3253
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio inox, Utilizzato per prodotto: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Ovale |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Height (EF000040) | 47 |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio inox |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Versione flangia | 1.3 |
| Width (EF000008) | 70 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.553 Kilogram |
| Peso netto | 0.529 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |