Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flangia, 20 mm, A saldare di testa

192H3045

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio inox, Utilizzato per prodotto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)62
Material DescriptionSVEJSEFLANGESÆT STAINLESS STEEL
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio inox
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versione flangia3.0
Width (EF000008)95

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.944 Kilogram
Peso netto0.928 Kilogram
Volume0.819 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm