Parte di ricambio, ORV 80; ORV 65
148H3465
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ORV 80; ORV 65
148H3465
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Temp. regul. valve spare parts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Thermostat 49°/120°F |
| Material Description | ORV Thermostat H3 49°C/120°F |
| Nome prodotto | Elemento termostatico |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 3 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | H3 |
| Utilizzato per prodotto | ORV 65ORV 80 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.491 Kilogram |
| Peso netto | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |