Parte di ricambio, ORV 50; ORV 40
148H3464
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ORV 50; ORV 40
148H3464
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Temp. regul. valve spare parts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Thermostat 49°/120°F |
| Material Description | ORV Thermostat H2 49°C/120°F |
| Nome prodotto | Elemento termostatico |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | H2 |
| Utilizzato per prodotto | ORV 40ORV 50 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.281 Kilogram |
| Peso netto | 0.212 Kilogram |
| Volume | 1.633 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867795 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |