Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Parte di ricambio, ORV 25 - 40

148H3463

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: ORV 25 - 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiTemp. regul. valve spare parts
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloThermostat 49°/120°F
Material DescriptionORV Thermostat H1 49°C/120°F
Nome prodottoElemento termostatico
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per commenti al prodottoH1
Utilizzato per prodottoORV 25 - 40

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.251 Kilogram
Peso netto0.207 Kilogram
Volume0.852 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428867788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm