Danfoss logo
Weld nipple - QDV

SET OF HOSE CONNECTION QDV 15, QDV 15

148H3451

SET OF HOSE CONNECTION QDV 15, Utilizzato per prodotto: QDV 15, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiDrain valve spare parts
Identificazione modelloSet raccordi flessibile
Material DescriptionSET OF HOSE CONNECTION QDV 15
Nome prodottoMechanical connector
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoQDV 15

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.116 Kilogram
Peso netto0.05 Kilogram
Volume0.061 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428401432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm