Danfoss logo
Parte di ricambio, KDC/GVD 100-product-details

Parte di ricambio, KDC/GVD 100

148G3068

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: KDC/GVD 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola per compressore multifunzione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiPress. control valve sparepart
Identificazione modelloSpring kit
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Nome prodottoSpring
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di prodottoParte di ricambio
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoKDC/GVD 100

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.556 Kilogram
Peso netto0.351 Kilogram
Volume2.992 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428343794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm