Danfoss logo
Spare part - Packing

Parte di ricambio, KDC/GVD 80

148G3067

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: KDC/GVD 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola per compressore multifunzione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiPress. control valve sparepart
Identificazione modelloSpring kit
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 80
Nome prodottoSpring
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo5 pz
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoKDC/GVD 80

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.178 Kilogram
Peso netto0.098 Kilogram
Volume0.921 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428343787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm