Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Modulo funzionale, REG-LA 25-40

148B6403

Identificazione modello: Parte superiore completa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Componenti incluse: 1 guarnizione; Parte superiore:; 4 bulloni, Utilizzato per prodotto: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneCEUA
Area del flusso [in2]0.275 in²
Area del flusso [mm2]178.0 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ColloLunga
Componenti incluse1 guarnizione4 bulloniParte superiore:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Identificazione modelloParte superiore completa
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionREG-LA 25-40 Top Complete
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Nome parti singoleREG-SA / REG-SB
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo di prodottoREG-LA 25-40
Utilizzato per commenti al prodottoStelo allungato per l'isolamento
Utilizzato per prodottoREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.271 Kilogram
Peso netto2.35 Kilogram
Volume8.931 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm