Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Modulo funzionale, REG-SB 25-40

148B5766

Identificazione modello: Parte superiore completa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Componenti incluse: 1 guarnizione; Parte superiore:; 4 bulloni, Utilizzato per prodotto: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneCE
Area del flusso [in2]0.823 in²
Area del flusso [mm2]531.0 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ColloStandard
Componenti incluse1 guarnizione4 bulloniParte superiore:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Identificazione modelloParte superiore completa
Intervallo di temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionREG-SB 25-40 top complete
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleREG-SA / REG-SB
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
TipoSVL Flexline
Tipo di prodottoREG-SB 25-40
Utilizzato per prodottoREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.53 Kilogram
Peso netto1.958 Kilogram
Volume7.524 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428500692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm