Modulo funzionale, REG-SB 25-40
148B5481
Identificazione modello: Parte superiore completa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Componenti incluse: 1 guarnizione; Parte superiore:; 4 bulloni, Utilizzato per prodotto: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32
148B5481
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori SVL Flexline |
| Approvazione | CEUA |
| Area del flusso [in2] | 0.823 in² |
| Area del flusso [mm2] | 531.0 mm² |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Collo | Standard |
| Componenti incluse | 1 guarnizione4 bulloniParte superiore: |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
| Identificazione modello | Parte superiore completa |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio SVL Flexline |
| Material Description | REG-SB 25-40 top complete |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| Nome parti singole | REG-SA / REG-SB |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo di prodotto | REG-SB 25-40 |
| Utilizzato per prodotto | REG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.346 Kilogram |
| Peso netto | 1.674 Kilogram |
| Volume | 7.524 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |