Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Modulo funzionale, REG-SB 10

148B5113

Identificazione modello: Parte superiore completa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Componenti incluse: 1 guarnizione; Parte superiore:; 4 bulloni, Utilizzato per prodotto: REG-SB 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
Area del flusso [in2]0.024 in²
Area del flusso [mm2]16.0 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
ColloStandard
Componenti incluse1 guarnizione4 bulloniParte superiore:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [mm]10.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloParte superiore completa
Intervallo di temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionREG-SB 10 top complete
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
N. dossier SCIP33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
Nome parti singoleREG-SA / REG-SB
Nome prodottoModulo funzionale
Nome prodotto dossier SCIPREG-SA REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
TipoSVL Flexline
Tipo di prodottoREG-SB 10
Utilizzato per prodottoREG-SB 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.43 Kilogram
Peso netto0.25 Kilogram
Volume1.801 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428485920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm