Orifice, ORF
119F5404
Materiale corpo: Ottone, Tipo di riduzione: Pistone, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 100
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per valvole
119F5404
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
| Dim. orificio | 082 |
| Dimensioni orifizio [in] | 0.082 in |
| Dimensioni orifizio [mm] | 2.08 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Refrig. distributor spareparts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Kit parti di ricambio |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Materiale corpo | Ottone |
| N. foro / pistone | 082 |
| Nome prodotto | Orifice |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Tipo di prodotto | ORF |
| Tipo di riduzione | Pistone |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.007 Kilogram |
| Peso netto | 0.006 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |