Danfoss logo
Kit di riparazione, RD 5500-product-details

Kit di riparazione, RD 5500

119F3003

Materiale corpo: Ottone, Numero di fori/circuiti: 06, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni orifizio [in]0.199 in
Dimensioni orifizio [mm]5.05 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRefrig. distributor spareparts
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Materiale corpoOttone
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
N. foro / pistone199
Nome prodottoKit di riparazione
Nome prodotto dossier SCIPETS 250-800/KVS 42
Numero di fori/circuiti06
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R22R407CR410A
Tipo di prodottoRD 5500
Tipo di riduzioneOrificio

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.275 Kilogram
Peso netto0.27 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm