Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Miscelatore di liquido/gas, LG 16 - 28

069G4003

Utilizzato per prodotto: CPCE 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoMiscelatore liquido-gas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1 1/8 in
Dim. uscita [mm]28.58 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per valvole KV
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
Ingresso gas caldo [in]5/8 in
Ingresso gas caldo [mm]15.88 mm
Caratteristica
Valore
Ingresso liquido [in]1 1/8 in
Ingresso liquido [mm]28.58 mm
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 16-28 INIETTORE CPCE
N. dossier SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Nome prodottoMiscelatore di liquido/gas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoLG 16 - 28
Ulteriori informazioniPer tutti i freon
Utilizzato per prodottoCPCE 15

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.276 Kilogram
Peso netto0.244 Kilogram
Volume0.553 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm