Miscelatore di liquido/gas, LG 12 - 22
069G4002
Utilizzato per prodotto: CPCE 12
069G4002
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Miscelatore liquido-gas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 7/8 in |
| Dim. uscita [mm] | 22.23 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per valvole KV |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale incisa |
| Ingresso gas caldo [in] | 1/2 in |
| Ingresso gas caldo [mm] | 12.70 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingresso liquido [in] | 7/8 in |
| Ingresso liquido [mm] | 22.23 mm |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Material Description | LG 12-22 INIETTORE CPCE |
| N. dossier SCIP | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Nome prodotto | Miscelatore di liquido/gas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 80 pz |
| Refrigerante(i) | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | LG 12 - 22 |
| Utilizzato per prodotto | CPCE 12 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.158 Kilogram |
| Peso netto | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.186 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |